Philips Fortimo SLM C 927 1203 L09 1619 G8

Produktbeskrivelse

Philips Fortimo SLM C 927 1203 L09 1619 G8

Bestillingskode: 929003940201
Full bestillingskode: 872110307444700

Spesifikasjoner

  • Lysytelse
    1 315 lm
  • Fargekonsekvens ved oppstart
    3
  • Korrelert fargetemperatur (nom.)
    2700 K
  • Lysutbytte (vurdert) (Nom)
    127 lm/W
  • Fargegjengivelsesindeks (CRI)
    90

Nedlastinger