Produkter
| Produkt | Sammenlign | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSD Platinum 5 R 1CT/8928190805314 | 189 | 7 950 | 8000 | - | - | ||
MSD Platinum 17 RA 1CT/8928197305314 | 350,0 | 15 250 | 7000 | - | - |
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
MSD Platinum lyskildene åpner opp for nye nivåer av kreativ frihet innen underholdningsbelysning, med sitt kraftfulle, kompakte og intense lys. Deres kompakte og lette design, gir frihet til å skape mindre og lettere installasjoner - som kan brukes overalt på scenen. Deres korte lysbue, høye fargetemperatur og innovative reflektor skaper en glitrende stråleintensitet for fremragende fargegjengivelse. De har også en lang pålitelig levetid, høy effektivitet og rask ersatningstid. Alt i alt er dette en intens, spennende og kreativ opplevelse.
Fordeler
En lang og pålitelig levetid (2000 timer)
Høy stråleintensitet
Funksjoner
Philips MSD egenskaper
Veldig kort lysbue
Advarsler og sikkerhet
Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.