Norge - Norsk

Philips TL-D Colored

Gule, røde, grønne og blå lysrør

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Dette TL-D- lysrøret(diameter 26 mm) skaper spesialeffekter og en helt spesiell atmosfære ved å bruke rødt, grønt, blått og gult lys. Man kan både bruke enkeltfarger og en blanding av fargene som skaper hvitt lys. Denne lyskilden har høy lysytelse. Den kan brukes i butikker og utstillingslokaler, barer og restauranter, til varedemonstrasjon, til skiltbelysning og i underholdningsbutikker.

Fordeler

  • Et utvalg av attraktive farger

Funksjoner

  • Det fluoriserende pulveret fra røde og gule lyskilder er blandet med et spesielt pigment slik at man slipper for uønskede bølgelengder.

  • Kan brukes med tradisjonelle eller elektronisk forkobling

Bruksområder

  • For fargeeffekter i scenebelysning, butikkvinduer, festbelysning, barer, danselokaler osv.

Advarsler og sikkerhet

  • Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Nedlastinger