Oversikt
Spesifikasjoner
Nedlastinger
Her kan du kjøpe
Hjem
Produkter
Konvensjonelle lamper og lysrør
Lysrør og startere
TL-D
TL-D Colored
TL-D Colored 36W Green 1SL/25
Tilbake til produktfamilie
Tilbake til Pioneers of Light
Produktkatalogen vår har flyttet!
Som produsent av Philips-produkter er Signify.com nå det nye hjemmet til produktkatalogen for Philips produktene, sammen med Dynalite og andre Signify-merker.
TL-D Colored
Philips TL-D Colored 36W Green 1SL/25
Produktbeskrivelse
Philips TL-D Colored 36W Green 1SL/25
Bestillingskode:
928048501705
Full bestillingskode:
871150064300140
Spesifikasjoner
Utvid alle
Generell informasjon
Sokkelbase
G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 50 % lystap (nom.)
15 000 time(r)
Teknisk belysning
Fargekode
170
Lysytelse
4 300 lm
Fargebetegnelse
Grønn (G)
Drift og elektronikk
Effektforbruk
36,0 W
lyskildestrøm (nom.)
0,440 A
Spenning (nom.)
103 V
Kontroller og dimming
Kan dimmes
Ja
Mekanikk og innfatning
Lyspæreform
T8
Nettovekt (stykk)
135,000 g
Godkjenning og bruksområde
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)
1,7 mg
Energiforbruk kWh/1000 t
42 kWh
CE-merke
Ja
Produktdata
Produktnavn for bestilling
TL-D Colored 36W Green 1SL/25
Fullstendig produktnavn
TL-D Colored 36W Green 1SL/25
Full EOC
871150064300140
Lokal kodebeskrivelse
3831242
Bestillingskode
928048501705
Materialenr. (12NC)
928048501705
Lokal bestillingskode
3831242
Antall – per pakke
1
EAN/UPC – produkt/boks
8711500643001
SAP-teller – pakker per utvendige
25
EAN/UPC – boks
8711500643018
Monteringsskjemaer
Dimension Drawing (with table) - TL-D Colored 36W Green 1SL/25
last ned
Cap/Base
last ned
Nedlastinger
Brosjyrer
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 928048501705 no_NO
pdf 403.6 kB
Brosjyrer
Samsvarserklæring
Declaration of conformity
pdf 239.9 kB
Visuelle hjelpemidler
Product-Photographs-928048501705_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-928048501705_EU
mange eiendeler