Norge - Norsk

Philips TrueCircle, overflatemontert og hengende, 19.5 W, D380 mm, 2000 lm, 3000 K

SM250C 20S/830 PSU PSP D380 BK

Produktbeskrivelse

D380 mm, Aluminium, Svart, Signal svart (RAL9004), Strømforsyningsenhet (på/av), 2000 lm, 19.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Bredstrålet, Matt, Polystyren, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling og strekkavlastning

Bestillingskode: 912401483443
Full bestillingskode: 871869979803100

Spesifikasjoner

  • Lyskilden kan byttes ut
    Nei
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Forkobling
    EB [Elektronisk]
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Effekt
  • Tjenesteklasse B
    Klasse B. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): driver, kontrollenheter, overspenningsvern, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedlastinger