Produkter
| Produkt | Sammenlign | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 2 000 | 4000 | 19,5 | 22 | |||
102 | 2 000 | 4000 | 19,5 | 22 | |||
102 | 2 000 | 3000 | 19,5 | 22 | |||
101 | 2 000 | 4000 | 20 | 22 | |||
98 | 2 000 | 3000 | 20,5 | 22 | |||
104 | 3 700 | 4000 | 35,5 | 23 | |||
104 | 3 700 | 4000 | 35,5 | 23 | |||
104 | 3 700 | 3000 | 35,5 | 23 |
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
TrueCircle er en funksjonell overflatemontert rund armatur med et helt klassisk design som passer inn i nesten alle kontorlokaler. Det er en moderne, diskret designet armaturserie som leveres som overflatemontert og pendlet, og som gir en direkte eller diffuserende belysning som sikrer at armaturen passer inn i arkitekturen i de fleste bygninger. Denne serien har et utvalg med forskjellige størrelser, lyseffekter og optikk. Den spesielle mikroprismatiske optikken gir komfort uten å blendes, og den tilfører også homogen belysning ved å være fullstendig i tråd med kontorstandarder. Denne nye runde armaturen fra Philips er en bærekraftig løsning som har fleksibel montering som igjen skaper eksemplarisk belysning og høy lyskvalitet.
Fordeler
Komfortabelt, blendingsfritt og i tråd med gjeldende standarder for kontorer
Konkurransedyktig løsning med gode belysningsspesifikasjoner
Funksjoner
Belysning i tråd med kontorstandarder, med PSP-optikk (UGR<19)
To lumenpakker og størrelser: 2000 lm 38 cm diameter, 3600 lm 50 cm diameter