Norge - Norsk

Philips Accessory, Hvit

Produktbeskrivelse

Philips Accessory, Hvit

Bestillingskode: 911401809487
Full bestillingskode: 872016975250499

Spesifikasjoner

  • Total lengde
    1 800 mm
  • Total bredde
    93 mm
  • Total høyde
    30 mm
  • Mål (høyde x bredde x høyde)
    30 x 93 x 1800 mm
  • Materialer
    Stål
  • Ingress beskyttelseskode
    -
  • Mekanisk støtbeskyttelseskode
    -
  • Tilbehørsfarge
    Hvit
  • Nettovekt (stykk)
    0,340 kg