Norge - Norsk

Philips GreenSpace Evo-projektor, 59 W, 7900 lm, 3000 K, Bredstrålet, Hvit

ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 7900 lm, 59 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Bredstrålet, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Skinne

Bestillingskode: 910505104624
Full bestillingskode: 872016983511500

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    2 enheter
  • Driver inkludert
    Ja
  • Verditrapp
    Effekt
  • Tjenesteklasse B
    Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Nedlastinger