Philips GreenSpace Evo-projektor, 33 W, 2800 lm, 5000 K, Trådløs, Interact Ready, Mellomstrålet, Hvit

ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Hvit, Trådløs driver Interact System klar, 2800 lm, 33 W, 85 lm/W, 5000 K, (0.343,0.331), Mellomstrålet, Klar, Herdet glass, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, 3C-skinne

Bestillingskode: 910505104608
Full bestillingskode: 872016959095300

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Verditrapp
    Effekt
  • Tjenesteklasse B
    Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedlastinger