Norge - Norsk

Philips Utgang-skilt, Illuminated emergency exit sign, 3 W, 3 W, 313x212mm; H42 mm, 23 lm, 6500 K, IP20, ELB3h

EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH

Produktbeskrivelse

Illuminated emergency exit sign, 313x212mm; H42 mm, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), 23 lm, 3 W, 22 lm/W, 6500 K, 0.33, Klar, UV-stabilisert deksel i polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, 2 push-in-koblinger, 3-pols, Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon

Bestillingskode: 912401483520
Full bestillingskode: 871869979905200

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    -
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Light source engine type
    LED
  • Service Tag
    Nei
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912401483520 no_NO pdf 354.4 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting Instruction EM159C pdf 2.8 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912401483520_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-912401483520_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH zip 3.2 kB