Philips Nødlysspot, Recessed, 2 W, 2 W, D50 mm, 135 lm, 6500 K, IP20, ELB3h
EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELB WH IP20
Produktbeskrivelse
Recessed, D50 mm, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), 135 lm, 2 W, 130 lm/W, 6500 K, 0.33, Optikk for åpent område eller korridor, Klar, UV-stabilisert deksel i polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK04 | 0,5 J standard pluss, Sikkerhetsklasse II, Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode -
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Light source engine type LED
- Service Tag Nei
- Verditrapp Verdi
- Garantiperiode 5 år