Philips TrueCircle, overflatemontert og hengende, 19.5 W, D380 mm, 2000 lm, 4000 K
SM250C 20S/840 PSU PSP D380 WH
Produktbeskrivelse
D380 mm, Aluminium, Hvit, Trafikkhvit (RAL9016), Strømforsyningsenhet (på/av), 2000 lm, 19.5 W, 102 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Bredstrålet, Matt, Polystyren, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling og strekkavlastning
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut Nei
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Forkobling EB [Elektronisk]
- Driver inkludert Ja
- Service Tag Ja
- Lighting Technology LED
- Verditrapp Effekt
- Tjenesteklasse B Klasse B. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): driver, kontrollenheter, overspenningsvern, frontdeksel og mekaniske deler
- Garantiperiode 5 år
- Sustainability rating Unclassified