Norge - Norsk

Philips CoreLine Panel gen6, 43 W, 1200x600 mm, VPC, 6000 lm, 4000 K, UGR19, EL-ready

RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC

Produktbeskrivelse

1200x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet, 6000 lm, 43 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Spredningsvinkel 90°, Strukturert optikk, Polykarbonat, IP20 (IP44 foran), IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Kabel med kontakt, Push-in-kobling, 3-pols, Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)

Bestillingskode: 911401888287
Full bestillingskode: 872110331142999

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Familie

Produkt