Norge - Norsk

Philips CoreLine Panel gen6, 26 W, 1200x30 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, UGR19

RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC

Produktbeskrivelse

1200x30 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Trådløs driver Interact System klar, 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Spredningsvinkel 90°, Mikroprismatisk linse, Polystyren, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 2-pols, SC | Sikkerhetskabel

Bestillingskode: 911401802887
Full bestillingskode: 872016975006799

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Familie

Produkt