Norge - Norsk

Philips CoreLine Panel gen6, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, VPC, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, EL-ready

RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC

Produktbeskrivelse

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Spredningsvinkel 120°, Opal, Polystyren, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 2-pols, SC | Sikkerhetskabel

Bestillingskode: 911401801287
Full bestillingskode: 872016974990099

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC txt 4.0 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401801287 no_NO pdf 412.6 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V 599x599 v2 pdf 23.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401801287_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-911401801287_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC IES
Revit-fil
Revit file - 911401801287 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB