Norge - Norsk

Philips CoreLine Panel gen6, All-in, 31 W, 22 W, 1200x30 mm, VPC, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, DALI, UGR19

RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC

Produktbeskrivelse

1200x30 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Spredningsvinkel 90°, Mikroprismatisk linse, Polystyren, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 4-pols, SC | Sikkerhetskabel

Bestillingskode: 911401801187
Full bestillingskode: 872016974989499

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC txt 4.0 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401801187 no_NO pdf 386.4 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V 599x599 v2 pdf 23.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401801187_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-911401801187_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC IES
Revit-fil
Revit file - 911401801187 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W30L120-Ref-911401890785 pdf 963.6 kB