Norge - Norsk

Philips CoreLine Panel gen6, 38 W, 600x600 mm, VPC, 5000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC

Produktbeskrivelse

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 5000 lm, 38 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Spredningsvinkel 90°, Mikroprismatisk linse, Polystyren, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 4-pols, SC | Sikkerhetskabel

Bestillingskode: 911401800387
Full bestillingskode: 872016974984999

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC txt 3.8 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401800387 no_NO pdf 395.0 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401800387_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401800387_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC IES
Revit-fil
Revit file - 911401800387 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB