Norge - Norsk

Philips CoreLine Panel gen6, 32 W, 1200x300 mm, VPC, 4000 lm, 3000 K, Trådløs, Interact Ready, UGR19, IA4

RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4

Produktbeskrivelse

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Pulverbelegg, ett lag, Tak, Strømforsyningsenhet med DALI og SystemReady grensesnitt, Interact klar, Interact SC200-sensor, 4000 lm, 32 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Spredningsvinkel 90°, Hvit reflektor, Polystyren, IP20 | Ingen beskyttelse, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Kabel, 0,3 m med kontakt, 2-pols, To push-in-koblinger, 2-pols, SC | Sikkerhetskabel

Bestillingskode: 910505104637
Full bestillingskode: 872016983524500

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Familie

Produkt