Oversikt
Spesifikasjoner
Nedlastinger
Her kan du kjøpe
Hjem
Produkter
Innendørs armaturer
Innfelt
CoreLine Panel gen6
EM300V ELB_ELP3 kit LV 3.6V 4800mAh LIB
Tilbake til produktfamilie
Tilbake til Pioneers of Light
Produktkatalogen vår har flyttet!
Som produsent av Philips-produkter er Signify.com nå det nye hjemmet til produktkatalogen for Philips produktene, sammen med Dynalite og andre Signify-merker.
CoreLine SlimDownlight
Philips Nødbelysningssett, Accessory
Produktbeskrivelse
Philips Nødbelysningssett, Accessory
Bestillingskode:
912401483602
Full bestillingskode:
871869979985400
Spesifikasjoner
Utvid alle
Generell informasjon
Verditrapp
Verdi
Drift og elektronikk
Inngangsspenning
220 til 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Effektforbruk
3 W
IEC-beskyttelsesklasse
Sikkerhetsklasse II
Mekanikk og innfatning
Total lengde
185 mm
Total bredde
71 mm
Total høyde
32 mm
Total diameter
185 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)
32 x 71 x 185 mm
Materialer
Polykarbonat
Ingress beskyttelseskode
IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode
-
Tilbehørsfarge
Hvit
Nettovekt (stykk)
0,260 kg
Godkjenning og bruksområde
CE-merke
Ja
I samsvar med EU RoHS
Ja
Produktdata
Produktnavn for bestilling
EM300V ELB_ELP3 kit LV 3.6V 4800mAh LIB
Fullstendig produktnavn
EM300V ELB_ELP3 kit LV 3.6V 4800mAh LIB
Full EOC
871869979985400
Bestillingskode
912401483602
Materialenr. (12NC)
912401483602
Antall – per pakke
1
EAN/UPC – produkt/boks
8718699799854
SAP-teller – pakker per utvendige
1
EAN/UPC – boks
8718699799854
Nedlastinger
Brosjyrer
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912401483602 no_NO
pdf 336.4 kB
Visuelle hjelpemidler
Product-Photographs-912401483602_EU
mange eiendeler