Philips GentleSpace gen4, Highbay, 144 W, BR, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bredstrålet, IP65, IK07
BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR
Produktbeskrivelse
Highbay, Aluminium, Sølvfarget, Pulverbelegg, to lag, Brakett, Dali dimming Intaract System klar, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Bredstrålet, Klar, Glass, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK07 | 2 J armert, Sikkerhetsklasse I, Plug-in-kobling 5-pols, Wieland/Adels-kompatibel
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Service Tag Ja
- Verditrapp Spesifikasjon
- Garantiperiode 5 år