Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 196 W, 35000 lm, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, Spredningsvinkel 55°, H4, IP65, IK05
BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4
Produktbeskrivelse
Formstøpt aluminium, Grå, Basaltgrå (RAL7012), Pulverbelegg, ett lag, Brakett, Overflate, Hengende, Sensorklar sjåfør Interact System klar, Sensor SNH (R) 210, 35000 lm, 196 W, 178 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Spredningsvinkel 55°, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK05 | 0,7 J, Sikkerhetsklasse I, Skrukontakt
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter 2 enheter
- Driver inkludert Ja
- Service Tag Ja
- Verditrapp Effekt
- Garantiperiode 5 år