Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 137 W, 25000 lm, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, Spredningsvinkel 55°, H4, IP65, IK05
BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4
Produktbeskrivelse
Formstøpt aluminium, Grå, Basaltgrå (RAL7012), Pulverbelegg, ett lag, Brakett, Overflate, Hengende, Sensorklar sjåfør Interact System klar, Sensor SNH (R) 210, 25000 lm, 137 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Spredningsvinkel 55°, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK05 | 0,7 J, Sikkerhetsklasse I, Skrukontakt
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Service Tag Ja
- Verditrapp Effekt
- Garantiperiode 5 år