Norge - Norsk

Philips CoreLine Highbay Gen5, 122 W, 20500 lm, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, Bredstrålet, H4, IP65, IK05

BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4

Produktbeskrivelse

Formstøpt aluminium, Grå, Sensorklar sjåfør Interact System klar, Sensor SNH (R) 210, 20500 lm, 122 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Bredstrålet, Klar, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK05 | 0,7 J, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet, 3-pols

Bestillingskode: 911401631908
Full bestillingskode: 871951495593600

Spesifikasjoner

  • Lyskilden kan byttes ut
    Nei
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4 txt 3.7 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401631908 no_NO pdf 581.4 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 3.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401631908_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401631908_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4 IES
Revit-fil
Revit file - 911401631908 ZIP
Dialux
ULD File - BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4 ULD
Relux
ROLF File - BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY122X pdf 716.2 kB