Norge - Norsk

Philips GreenSpace, downlight, 13.5 W, D200 mm, 1950 lm, 4000 K, DALI, Reflektor med høy glans, IP20

DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P

Produktbeskrivelse

downlight, D200 mm, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, ekstern, 1950 lm, 13.5 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Reflektor med høy glans, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II

Bestillingskode: 910505102288
Full bestillingskode: 872016901307000

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    20S [LED module, system flux 2000 lm]
  • Lyskilden kan byttes ut
    Nei
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Light source engine type
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Montering
    Innfelt
  • Verditrapp
    Spesifikasjon
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Familie

Produkt