Norge - Norsk

Philips GreenSpace, downlight, 13.7 W, D200 mm, 1900 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Reflektor med høy glans, IP20

DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P

Produktbeskrivelse

downlight, D200 mm, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Innfelt, Dali dimming Interact System klar visuell lyskommunikasjon aktivert eksternt, 1900 lm, 13.7 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Reflektor med høy glans, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II

Bestillingskode: 910505102081
Full bestillingskode: 871869998301700

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    20S [LED module, system flux 2000 lm]
  • Lyskilden kan byttes ut
    Nei
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Light source engine type
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Montering
    Innfelt
  • Verditrapp
    Spesifikasjon
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Familie

Produkt