Norge - Norsk

Philips GreenSpace, downlight, 8.6 W, D150 mm, 1050 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Reflektor med høy glans, IP20

DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P

Produktbeskrivelse

downlight, D150 mm, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Dali dimming Interact System klar visuell lyskommunikasjon aktivert eksternt, 1050 lm, 8.6 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, UGR19, Reflektor med høy glans, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Gjennomkoblingskontakt, 5-pols

Bestillingskode: 910505102038
Full bestillingskode: 871869998257700

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    11S [LED Module, system flux 1100 lm]
  • Lyskilden kan byttes ut
    Nei
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Light source engine type
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Montering
    Innfelt
  • Verditrapp
    Spesifikasjon
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Familie

Produkt