Norge - Norsk

Philips CoreLine SlimDownlight, 6.5 W, D70 mm, 650 lm, 4000 K, Opal, IP20/44

DN145B LED6S/840 PSU II WH

Produktbeskrivelse

D70 mm, Formstøpt aluminium, Hvit, Trafikkhvit (RAL9016), Innfelt, Strømforsyningsenhet (på/av), 650 lm, 6.5 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Spredningsvinkel 90°, Opal, Polystyren, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Tilkoblingsenhet 2-pols

Bestillingskode: 911401805880
Full bestillingskode: 871016333946799

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED6S [LED Module, system flux 600 lm]
  • Lyskilden kan byttes ut
    Nei
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Montering
    Innfelt
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401805880 no_NO pdf 399.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instruction Coreline SlimDownlight DN145 pdf 1.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401805880_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-911401805880_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - DN145B LED6S/840 PSU II WH IES
Revit-fil
Revit file - 911401805880 REVIT
Dialux
ULD File - DN145B LED6S/840 PSU II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED6S/840 PSU II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED6S/840 PSU II WH LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145B LED6S 840 PSU II WH 911401805880 pdf 654.6 kB