Norge - Norsk

Philips CoreLine SlimDownlight, 13 W, D155 mm, 1100 lm, 4000 K, DALI, Opal, IP20/44

DN145B LED10S/840 PSD-E II WH

Produktbeskrivelse

D155 mm, Formstøpt aluminium, Hvit, Trafikkhvit (RAL9016), Innfelt, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, ekstern, 1100 lm, 13 W, 85 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Spredningsvinkel 90°, Opal, Polystyren, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Tilkoblingsenhet 2-pols

Bestillingskode: 910500465902
Full bestillingskode: 871869996101599

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]
  • Lyskilden kan byttes ut
    Nei
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Montering
    Innfelt
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910500465902 no_NO pdf 392.2 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Coreline SlimDownlight DN145B Installation Instruction pdf 1.1 MB
Installasjonsinstruksjoner
DN145B IA1 PSD-E installation instruction pdf 1012.4 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910500465902_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - DN145B LED10S/840 PSD-E II WH IES
Revit-fil
Revit file - DN145BI - 910500465902 REVIT
Dialux
ULD File - DN145B LED10S/840 PSD-E II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED10S/840 PSD-E II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED10S/840 PSD-E II WH LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145B LED10S 840 PSD E WH 910500465902 pdf 631.8 kB