Philips CoreLine Downlight gen5, 9.8 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, UGR19, Fasettert reflektor, IP20
DN142B 10S/840 PSU-E UGR19
Produktbeskrivelse
D150 mm, Polykarbonat, Hvit, Ren hvit (RAL9010), Innfelt, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 1200 lm, 9.8 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Fasettert reflektor, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To kabler, 0,15 m, med kontakt, 2-pols, Push-in-kobling, 4-pols
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut Nei
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Service Tag Ja
- Lighting Technology LED
- Montering Innfelt
- Verditrapp Effekt
- Garantiperiode 5 år