Norge - Norsk

Philips CoreLine Downlight gen5, 9.8 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, Hvit reflektor, IP20

DN142B 10S/830 PSU-E WR

Produktbeskrivelse

D150 mm, Polykarbonat, Hvit, Ren hvit (RAL9010), Innfelt, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 1200 lm, 9.8 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.432,0.404) SDCM≦5, Hvit reflektor, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To kabler, 0,15 m, med kontakt, 2-pols, Push-in-kobling, 4-pols

Bestillingskode: 911401551032
Full bestillingskode: 872016950305299

Spesifikasjoner

  • Lyskilden kan byttes ut
    Nei
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Montering
    Innfelt
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - DN142B 10S/830 PSU-E WR txt 3.5 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401551032 no_NO pdf 357.8 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401551032_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-911401551032_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - DN142B 10S/830 PSU-E WR IES
Revit-fil
Revit file - 911401551032 REVIT
Dialux
ULD File - DN142B 10S/830 PSU-E WR ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/830 PSU-E WR ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/830 PSU-E WR LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB