Philips CoreLine Downlight gen5, 24.5 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Fasettert reflektor, IP20, ELB3h
DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3
Produktbeskrivelse
D200 mm, Polykarbonat, Hvit, Ren hvit (RAL9010), Innfelt, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, ekstern, 2000 lm, 24.5 W, 113 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Fasettert reflektor, Fasettert reflektor, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To kabler, 0,15 m, med kontakt, 2-pols, Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Service Tag Ja
- Montering Innfelt
- Verditrapp Effekt
- Garantiperiode 5 år