Norge - Norsk

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D78 mm, 1200 lm, 3000 K, DALI, Bredstrålet, Hvit, IP20/44

RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH

Produktbeskrivelse

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Formstøpt aluminium, Hvit, Innfelt, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, ekstern, 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Bredstrålet, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Kabel, 0,25 m med kontakt, 5-pols, Push-in-kobling, 5-pols

Bestillingskode: 911401898782
Full bestillingskode: 871951454824499

Spesifikasjoner

  • Lyskilden kan byttes ut
    Ja
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Nei
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401898782 no_NO pdf 406.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
RS151B Mounting Insructions PSD 12S pdf 4.2 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401898782_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-911401898782_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH IES
Revit-fil
Revit file - 911401898782 REVIT
Dialux
ULD File - RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH ULD
Relux
ROLF File - RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED12 WB 830 D78 PSD PI10 WH 911401898782 pdf 655.7 kB