Norge - Norsk

Philips HF-Performer III for PL-T/C lamps

En energieffektiv løsning

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

HF-Performer III PL-T/C er en bærekraftig, slank og høyfrekvent elektronisk forkobling til PL-T- og PL-C-lysrør. Den er ideell til bruk der det kreves høy energieffektivitet. HF-Performer III-serien har et robust design, tilfredsstiller alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder, og er energieffektiv (CELMA EEI A2).

Fordeler

  • Robust design som tilfredsstiller alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder, kombinert med god energieffektivitet

  • Automatisk omstart (etter spenningsfall eller utskiftning av lyskilde) sikrer enkel drift og problemfri utskiftning.

Funksjoner

  • 50 000 timers levetid ved maksimal kapseltemperatur, kombinert med over 60 000 på-/avslåinger på én lampe

  • Programmert, flimrefri, forvarmet oppstart (< 2,0 s) som gjør at lampen kan skrus av og på uten at levetiden reduseres

Bruksområder

  • Ideell til kommersiell belysning innendørs der man har behov for å redusere wattforbruket per kvadratmeter eller driftskostnadene
  • Brukes med kontrollsystemer for bevegelsesdeteksjon som Philips OccuPlus
  • Hovedsaklig til innendørs bruk, f.eks. spotlys, downlights og innfelte armaturer som benyttes i butikker, kontorbygninger, supermarkeder og storkiosker
  • Industriområder med mange driftstimer

Nedlastinger