Philips HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V
Produktbeskrivelse
Philips HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V
Spesifikasjoner
- Inngangsspenning 220 til 240 V
- Line Frequency 50 to 60 Hz
- Inngangsfrekvens 50 til 60 Hz
- Startstrøm-bredde 0,250 ms
- Startstrøm-topp (maks.) 18 A
- Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.) 28