Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c er en bærekraftig, slank og høyfrekvent elektronisk forkobling til en hel rekke CFL-ni-applikasjoner. Den er ideell til bruk der det kreves høy energieffektivitet. HF-Performer EII-serien har et robust design, tilfredsstiller alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder, og er energieffektiv (CELMA EEI A2).
Fordeler
Robust design som tilfredsstiller alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder og sikrer god energieffektivitet
Automatisk omstart (etter spenningsfall eller utskiftning av lyskilde) sikrer enkel drift og problemfri utskiftning
Funksjoner
50 000 timers levetid ved maksimal kapseltemperatur, kombinert med over 60 000 på-/avslåinger på én lampe
Programmert, flimrefri, forvarmet oppstart (< 1,5 s) som gjør at lampen kan skrus av og på uten at levetiden reduseres