Norge - Norsk

Philips HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Produktbeskrivelse

Philips HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Bestillingskode: 913700630866
Full bestillingskode: 871150091399930

Spesifikasjoner

  • Inngangsspenning
    220 til 240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Inngangsfrekvens
    50 til 60 Hz
  • Startstrøm-bredde
    0,35 ms
  • Startstrøm-topp (maks.)
    31 A
  • Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
    12

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 913700630866 no_NO pdf 628.0 kB

Brosjyrer

Samsvarserklæring
Declaration of conformity - HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V pdf 261.4 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-913700630866_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-913700630866_EU
mange eiendeler