Groepsdimmen, programmeerbaar dimmen, besturing met vaste kalenders, astroklok, fotocellen (centraal/individueel), alarmen,
Signify Group Cabinet Control maakt het mogelijk om diverse buitenarmaturen op afstand te groeperen, te monitoren en te bedienen. Klanten kunnen hun verlichtingsinstallaties aansturen via een achteraf ingebouwde modulaire kastoplossing in de schakelkast. Ondersteunt geoptimaliseerd energieverbruik en beheert KPI's beter. De oplossing voert autonoom complexe taken uit op basis van de configuraties. De controller kan automatisch schakelen tussen verschillende beschikbare communicatiedragers om stabiele en betrouwbare communicatie te bieden aan Interact-toepassingen.
Modulaire oplossing gebaseerd op de
Achteraf ingebouwd in de bestaande elektriciteitskast;
Centraal schakelen (aan/uit) van een hele groep verlichtingspunten;
Detectie van geopende kastdeur; Alarm bij netspanningsuitval; Inclusief gecentraliseerde schakeling vanuit een centrale astroklok met schema, een fotocel of een extern triggersignaal.
Raadpleeg het documentatieportaal voor alle technische documenten (https://www.sns.portal.signify.com/internal/index.html/);
Controleer de lokale LTE-band voordat u de controller bestelt;