Interact voor buitenruimtes is Signify's platform voor netwerkniveau-beheer van buitenverlichting — ontworpen voor toepassingen zoals wegenverlichting, straatverlichting, parkeergarages en terreinverlichting. Het systeem omvat RF mesh-knooppunten, cellulaire knooppunten, groepskastbesturing, buitensensoren en DMX-regelsystemen, waarmee beheerders verlichting op afstand kunnen monitoren, dimmen en aansturen zonder handmatig ter plaatse te gaan.
Het assortiment omvat vijf productfamilies: Signify RF mesh-knooppunten, ZXP399 DMX-regelsystemen en accessoires, Signify groepskastbesturing, Signify buitensensoren en Signify cellulaire knooppunten. Samen bieden deze families een volledig buitenverlichtingsbeheeroplossing, van draadloze netwerkinfrastructuur tot sensorintegratie en aansluitkastbesturing.
De Philips ZXP399 DMX-regelsystemen en accessoires worden ingezet voor DMX-RDM-gestuurde buitenverlichtingsinstallaties, zoals architecturale verlichting en hoogwaardige toepassingen waarbij nauwkeurige scènebesturing en snelle reactietijden vereist zijn. DMX-RDM maakt bidirectionele communicatie mogelijk, waardoor armatuurstatus op afstand uitgelezen kan worden naast de gebruikelijke scène- en dimbesturing.
De Signify groepskastbesturing beheert de voeding en schakeling van groepen buitenverlichting via de aansluitkast. Dit maakt gecentraliseerde aan/uit-sturing en dimprofielen per groep mogelijk zonder dat elk armatuur afzonderlijk geadresseerd hoeft te worden. Het is een kostenefficiënte aanpak voor wegenverlichting en terreinverlichting waarbij groepssturing volstaat naast of in combinatie met individuele knooppunten.
De Signify buitensensoren meten omgevingscondities — zoals daglichtniveaus — om automatische dimprofielen en schakelmomenten te sturen op basis van werkelijke omstandigheden. Dit verhoogt de energie-efficiëntie doordat verlichting alleen wordt ingeschakeld of opgehelderd wanneer dat functioneel noodzakelijk is, in lijn met de beheerstrategie die via het Interact-platform wordt geconfigureerd.
Bij buitenverlichting functioneert DALI primair als programmeringsinterface op armatuurniveau — bijvoorbeeld voor het instellen van dimcurves via een programmeergereedschap aan de voet van de mast — en niet als netwerkprotocol voor vlootbeheer. Netwerkniveau-sturing van buitenverlichting verloopt via Interact City of Interact Roadway. RF mesh- en cellulaire knooppunten verzorgen de communicatie op netwerkniveau binnen het Interact-platform.
De componenten op deze pagina zijn beschikbaar in IP20 en IP65. IP65-uitvoeringsvormen zijn gecertificeerd voor gebruik in volledig buitenomgevingen en bieden bescherming tegen stof en waterstralen, conform IEC 60529. De IP-klasse die van toepassing is, verschilt per productfamilie; raadpleeg de datasheet van de betreffende familie voor de exacte IP-certificering per product.
Voor een volledig werkend Interact-buitenverlichtingssysteem zijn naast de knooppunten ook bijbehorende accessoires, montageonderdelen en communicatieinfrastructuur vereist. Neem contact op met Signify of een geautoriseerde partner voor ondersteuning bij de specificatie en voor een volledige materiaalnlijst die aansluit bij de projectvereisten — wegenverlichting, terreinverlichting of parkeergarages stellen elk specifieke eisen aan de systeemarchitectuur.