Met de Multisensor voor buiten kun je extra energie besparen en de lichtvervuiling beperken. Daarnaast verhoogt deze de veiligheid en het gevoel van welzijn in je stad.
De Philips Outdoor Multisensor is een Zhaga-D4i DALI Part 351 Type B-gecertificeerd product, dat meerdere sensormodules bevat in de hardware, ter ondersteuning van verschillende smart city-toepassingen. Het product is onder aan de straatlampen te verbinden via de Zhaga Book 18-aansluitbusinterface. De Outdoor Multisensor kan op een straatlamp worden gemonteerd met een DALI LED-driver (SR/D4i). Het kan op zichzelf werken of lokaal in een netwerk met meerdere multisensors. De sensorconfiguratie en groepering van de sensors, evenals de firmwareupdates, worden uitgevoerd via de Philips Outdoor Multisensor Mobile app. De OMS kan ook worden gebruikt in combinatie met een verbonden straatlamp via een DALI LED-driver (SR/D4i).
Verhoog de veiligheid en verminder de criminaliteit, door de juiste hoeveelheid licht te laten schijnen op de plaatsen waar activiteit is
Maximaliseer de besparing op energie en behoud de veiligheid op de weg.
Bewegingsdetectie met radar voor lichte toepassingen.
Groepering van sensors voor lichtcomfort.