Signify Signify groepskastbesturing
Groepsdimmen, programmeerbaar dimmen, besturing met vaste kalenders, astroklok, fotocellen (centraal/individueel), alarmen,
Producten
LCU7591 Amplight Leak Coil
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Signify Group Cabinet Control maakt het mogelijk om diverse buitenarmaturen op afstand te groeperen, te monitoren en te bedienen. Klanten kunnen hun verlichtingsinstallaties aansturen via een achteraf ingebouwde modulaire kastoplossing in de schakelkast. Ondersteunt geoptimaliseerd energieverbruik en beheert KPI's beter. De oplossing voert autonoom complexe taken uit op basis van de configuraties. De controller kan automatisch schakelen tussen verschillende beschikbare communicatiedragers om stabiele en betrouwbare communicatie te bieden aan Interact-toepassingen.
Voordelen
Modulaire oplossing gebaseerd op de
Achteraf ingebouwd in de bestaande elektriciteitskast;
Kenmerken
Centraal schakelen (aan/uit) van een hele groep verlichtingspunten;
Detectie van geopende kastdeur; Alarm bij netspanningsuitval; Inclusief gecentraliseerde schakeling vanuit een centrale astroklok met schema, een fotocel of een extern triggersignaal.
Toepassingen
Waarschuwingen en veiligheid
Raadpleeg het documentatieportaal voor alle technische documenten (https://www.sns.portal.signify.com/internal/index.html/);
Controleer de lokale LTE-band voordat u de controller bestelt;