Philips HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Productomschrijving

Philips HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Bestelcode: 8718291770640
Volledige bestelcode: 871829177064000

Specificaties

Ingangsspanning
220 tot 240 V
Ingangsfrequentie
50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie
50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)
0,5 mA
Duur aanloopstroom
0,3 ms
Aanlooppiekstroom (max.)
24 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
20

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913713040966 nl_NL pdf 188.3 kB

Brochures

Aanvullend gegevensblad
GSAD_HFETLDTL_0003-Additional datasheet PDF 369.7 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913713040966_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-913713040966_EU
Meerdere materialen - Visuals