Philips HF-Essential II for TL5/TL-D

HF-Essential II voor TL5 en TL-D

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Absoluut slim en betrouwbaar. HF-Essential II is de meest economische oplossing voor de betrouwbare werking van een fluorescentielamp. Het is ook het ideale instapproduct voor gebruikers van elektromagnetische systemen die willen profiteren van de voordelen die elektronische VSA’s bieden. De kostenbesparende en betrouwbare HF-Essential II heeft energielabel A2, en de robuuste vormgeving ervan voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen. HF-Essential II is de ideale keuze voor een brede reeks nieuwbouw- en renovatietoepassingen in de commerciële sector, waaronder algemene opbouwmontage- en kantoorverlichting, parkeergarages, magazijnen en andere toepassingen.

Voordelen

  • Gemiddelde nominale nuttige levensduur meer dan 45.000 uur (bij Ta 50 °C)

  • Optimale voorverwarming van de lamp voor min. 25.000 aan/uit-schakelingen zonder vervanging van de lampen

Kenmerken

  • ‘Multi-power’- technologie voor nauwkeurige werking van meerdere lamptypes met uiteenlopende vermogens

  • Mono/Duo-functie: werking met 1 of 2 lampen

Toepassingen

  • Geschikt voor gelijkstroomwerking en noodverlichtingsinstallaties
  • Langere lamplevensduur in toepassingen waar frequent geschakeld wordt, bijv. waar aanwezigheidssensors of bewegingsdetectors worden gebruikt, met tot 15 maal schakelen per dag
  • Voor armaturen van beschermingsklasse I en II die gebruikt worden in kantoorgebouwen, ziekenhuizen, supermarkten, warenhuizen en scholen

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet HF-Essential II for TL5/TL-D nl_NL pdf 244.2 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-HF-Essential II for TL5/TL-D
Meerdere materialen - Visuals