Nederland - Nederlands

Philips LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 hr, Glas

MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE

Productomschrijving

LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 hr, Glas, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929003800102
Volledige bestelcode: 872016931051300

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
50.000 hr
Schakelcyclus
500.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003800102 pdf 66.9 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 175.5 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003800102 nl_NL pdf 593.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003800102_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003800102_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE IES 2.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB