Nederland - Nederlands

Philips CoreLine Waterdicht WT120C, 28.6 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Brede bundel, Mat, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200

Productomschrijving

L1200 mm, Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 4000 lm, 28.6 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Brede bundel, Mat, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, Eenvoudige aansluiting en verwijderbare lichtkap beschikbaar voor doorvoerbedrading met 1 fase (interne bedrading is niet inbegrepen)

Bestelcode: 8718291840480
Volledige bestelcode: 871829184048099

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 txt 4.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401823780 nl_NL pdf 246.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation intruction, CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401823780_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401823780_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 IES
Revit-bestand
WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 911401823780 ZIP
DIAlux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401823780 pdf 637.5 kB