Nederland - Nederlands

Waterdichte armaturen

Bekijk de uitgebreide reeks waterdichte led verlichting van Philips. Ontdek waterdichte verlichting die zeer efficiënt, betrouwbaar en duurzaam is en bescherming biedt tegen binnendringend water. Onze innovatieve waterdichte LED armaturen kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd op elke binnenlocatie.

10 artikelen

FAQs

Welke productfamilies voor waterdichte armaturen zijn beschikbaar op deze pagina?

Op deze pagina zijn tien families beschikbaar: CoreLine waterproof gen3, Pacific LED gen5, Pacific LED gen5 Value, Ledinaire Waterdicht WT060C, Ledinaire Waterdicht WT065C, Ledinaire waterbestendige buisbehuizing, CoreLine buisvormige waterdichte gen2, CoreLine Waterdicht WT120C, CoreLine Waterdicht Tubular en Ledinaire Waterdicht EcoSet WT075C. Samen dekken zij uiteenlopende toepassingen in vochtige en natte binnenomgevingen, van industriële productieruimten tot voedingsverwerkende faciliteiten.

Welke IP-waarden bieden de waterdichte armaturen op deze pagina, en wat betekenen die?

De IP-waarden variëren van IP65 tot IP68. Volgens IEC 60529 betekent IP65 volledig stofvrij en bestand tegen waterstralen vanuit elke richting; IP66 biedt bescherming tegen krachtige waterstralen; IP67 staat voor tijdelijk onderdompelen; en IP68 voor langdurig onderdompelen op een door de fabrikant opgegeven diepte. Voor cleanroomtoepassingen is aanvullend de ISO 14644-1-classificatie relevant — zie de vraag over cleanrooms hieronder.

Zijn deze waterdichte armaturen ook geschikt voor cleanroomtoepassingen?

Een deel van de families op deze pagina is geschikt voor vochtige en agressieve omgevingen. Voor cleanroomtoepassingen geldt dat de IP-beoordeling de ingressbescherming vastlegt, maar dat de ISO 14644-1-classificatie de toegestane deeltjesdichtheid per ruimteklasse bepaalt (ISO Klasse 1 t/m 9). Specifiers dienen zowel de IP-waarde af te stemmen op het wasregime als het armatuurontwerp op de vereiste ISO-klasse van de ruimte. Raadpleeg ook de cleanroom armaturen voor gespecialiseerde varianten.

Wat zijn de lichtopbrengst en energie-efficiëntie van de waterdichte armaturen op deze pagina?

De lichtopbrengst loopt van 1.800 lm tot 14.000 lm, afhankelijk van de gekozen familie en variant. De energie-efficiëntie bedraagt 110 tot 189 lm/W, waarmee de armaturen voldoen aan de eisen van de EU Ecodesign Verordening 2019/2020 voor professionele verlichtingsproducten. Het vermogensbereik loopt van 13 W tot 81 W, zodat zowel kleinschalige als grootschalige installaties worden bediend.

Welke CCT-opties zijn beschikbaar voor de waterdichte armaturen, en hoe kies ik de juiste kleurtemperatuur?

De families op deze pagina zijn beschikbaar in kleurtemperaturen van 3.000 K tot 6.500 K. De keuze hangt af van de taakeisen: NEN-EN 12464-1 Tabel 5 geeft richtlijnen voor verlichtingsniveaus en kleurtemperatuur per toepassingstype. Voor nauwkeurige visuele taken in industriële ruimten is doorgaans 4.000 K of hoger passend; voor omgevingen met lagere visuele eisen kan 3.000 K volstaan.

Ondersteunen de waterdichte armaturen op deze pagina DALI-dimmen en gekoppelde verlichtingsintegratie?

Een deel van de families op deze pagina is dimbaar; de overige varianten zijn niet dimbaar — kies het juiste type op basis van de installatievereisten. Dimbare varianten ondersteunen DALI-dimmen als standaard digitaal regelprotocol (IEC 62386 Deel 102), met DALI-2- en D4i-varianten beschikbaar voor installaties die meerdere master-adressen of sensor-op-driver-functionaliteit vereisen.

Welke IK-slagvastheidsklassen zijn beschikbaar, en voor welke omstandigheden zijn deze relevant?

De families op deze pagina bieden IK-klassen van IK05 tot IK10 volgens IEC 62262. IK10 is de hoogste standaardklasse en biedt bescherming tegen mechanische stoten van 20 joule — geschikt voor omgevingen met een verhoogd risico op mechanische belasting, zoals magazijnen, parkeergarages of industriële productieruimten. Voor minder intensieve omgevingen volstaan lagere IK-klassen; raadpleeg het productdatablad voor de specifieke klasse per variant.

Hoe kan ik productdatasheets, fotometrische bestanden en technische documentatie downloaden voor de waterdichte armaturen?

Datasheets, IES/LDT-fotometrische bestanden en BIM/Revit-objecten zijn beschikbaar via de productfamiliepagina's op signify.com. De Pacific LED gen5 wordt ondersteund via de Online Product Configurator (OPC), waarmee u projectspecifieke configuraties kunt genereren en de bijbehorende documentatie direct kunt downloaden. Voor overige families zijn datasheets te vinden op de respectievelijke familiepagina's; neem contact op met Signify of een erkende partner voor projectmaatwerk.

Wat is de garantie op de waterdichte LED-armaturen van Philips?

Op de families op deze pagina geldt een garantie van 5 jaar. De levensduur bedraagt 50.000 tot 100.000 branduren, afhankelijk van de gekozen familie en bedrijfsomstandigheden. Garantievoorwaarden kunnen per project en markt verschillen — verifieer de geldende garantieperiode en -condities voor uw specifieke installatie bij de lokale Signify-vertegenwoordiger of erkende partner.