Nederland - Nederlands

Philips CoreLine Waterdicht WT120C, 25 W, L600 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Symmetrisch, Helder, IP65, IK08

WT120C G2 LED40S/840 PSD L600

Productomschrijving

L600 mm, Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit met DALI-interface, 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Symmetrisch, Helder, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 8720169754324
Volledige bestelcode: 872016975432499

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 PSD L600 txt 3.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401816087 nl_NL pdf 381.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
CoreLine waterproof G2, Installation instruction pdf 2.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401816087_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401816087_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 PSD L600 IES
Revit-bestand
WT120C G2 LED40S/840 PSD L600 911401816087 ZIP
DIAlux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 PSD L600 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 PSD L600 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 PSD L600 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401816087 pdf 636.0 kB