Nederland - Nederlands

Philips CoreLine waterproof gen3, All-in, 37.5 W, 21.5 W, L1500 mm, 3500 lm, 4300 lm, 5100 lm, 6000 lm, 4000 K, Symmetrisch, Helder, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500

Productomschrijving

L1500 mm, Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), All-in, Multi Lumen, 3500 lm, 4300 lm, 5100 lm, 6000 lm, 37.5 W, 21.5 W, 162 lm/W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisch, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 6 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)

Bestelcode: 8721103333452
Volledige bestelcode: 872110333345299

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 txt 3.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401839488 nl_NL pdf 1.1 MB

Brochures

Installatie-instructies
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 18.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401839488_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401839488_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 IES
Revit-bestand
WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 911401839488 ZIP
DIAlux
ULD File - WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB