Philips CoreLine waterproof gen3, 75 W, L1500 mm, 12000 lm, 4000 K, Symmetrisch, Helder, IP66, IK08
WT120C G3 120S/840 PSU L1500
Productomschrijving
L1500 mm, Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 12000 lm, 75 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisch, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 6 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar
- Sustainability rating
- Unclassified