Philips CoreLine waterproof gen3, 37.5 W, L1500 mm, 5800 lm, 4000 K, Symmetrisch, Helder, IP66, IK08, EL-ready
WT121C G3 60S/840 PSU L1500
Productomschrijving
L1500 mm, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 5800 lm, 37.5 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisch, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 6 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar
- Sustainability rating
- Signify Circle