Philips CoreLine waterproof gen3, 50 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, Symmetrisch, Helder, IP66, IK08, TW3, EL-ready
WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1500
Productomschrijving
L1500 mm, Polycarbonaat, Grijs, Draadloze driver InterAct System-ready, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38; 0.37) SDCM<3, Symmetrisch, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 6 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Doorvoerbedrading, 3 fasen, Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar